Corning® 96-well Clear Polystyrene High Bind Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile
Product Number2592
Note: License Description - PLT,96WL,STRIPWELL,1X8,HIGH BI
- May be used in a variety of laboratory assays
- Flat bottom strips are designed to easily break apart and are pre-assembled in an “egg-crate” style strip holder that allows each individual well to be positioned back into the plate once broken
- High binding surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions. Binding capacity is approximately 400 to 500ng IgG/cm². Ideal for immunoassays
- Recommended working volume of 75 to 200 µL
- 1X8 Strips fit only one way into the strip holder, eliminating the chance of misorientation
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
| Product Number | 2592 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ストリップウェル |
| プレート外観 | 8 ウェル ストリップ |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 高結合 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| 材質 | ポリスチレン |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents