Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル ストリップウェルマイクロプレート 透明 無処理 フタなし 非滅菌
Product Number2593
(本品は2480の推奨代替品です。)
- ラボでの様々なアッセイにご使用いただけます
- 平底型ストリップは簡単に分割できるデザインで、格子状のストリップホルダーにあらかじめセットされており、分割したストリップを各ウェルごとにプレートにセットすることができます
- 無処理(中結合)ポリスチレン表面は、元々疎水性で受動的相互作用により生体分子と結合します
- 主に、表面と相互作用する疎水性領域を持つ、抗体などの大型の分子の固定化に最適です
- 無処理のマイクロプレートの結合能は約100~200 ng IgG/cm²です
- 推奨ワーキングボリュームは75~200 µLです
- 1 x 8 ストリップは、ストリップホルダーに一方向からしかセットできないようにデザインされているため、ストリップの向きを間違えることはありません
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥96,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2593 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ストリップウェル |
| プレート外観 | 8 ウェル ストリップ |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
| 应用 | 诊断 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.20526002
- Quality Certificate - Lot No.14726002
- Quality Certificate - Lot No.09526018
- Quality Certificate - Lot No.06126044
- Quality Certificate - Lot No.04026002
- Quality Certificate - Lot No.03626003
- Quality Certificate - Lot No.00926004
- Quality Certificate - Lot No.24825012
- Quality Certificate - Lot No.13225001
- Quality Certificate - Lot No.24624005
- Quality Certificate - Lot No.24224001
- Quality Certificate - Lot No.23424010
- Quality Certificate - Lot No.11924025
- Quality Certificate - Lot No.09124003
- Quality Certificate - Lot No.01724036
- Quality Certificate - Lot No.01524001
- Quality Certificate - Lot No.35623033
- Quality Certificate - Lot No.31823005
- Quality Certificate - Lot No.30423030
- Quality Certificate - Lot No.25323028
- Quality Certificate - Lot No.20023002
- Quality Certificate - Lot No.18123006
- Quality Certificate - Lot No.17023051
- Quality Certificate - Lot No.13423007
- Quality Certificate - Lot No.09623036
- Quality Certificate - Lot No.05423002
- Quality Certificate - Lot No.35622010
- Quality Certificate - Lot No.31322045
- Quality Certificate - Lot No.08222016
- Quality Certificate - Lot No.34321032