text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 白 中結合 ストリップウェル ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number 3913
E-mail


• 試験管内の診断アッセイ用のためにデザインされています
• 平底型ストリップウェルは切り離しが簡単で格子状のストリップホルダーに予めセットされており,これを切り離すと各ウェルごとにプレートにセットすることができます
• 白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドで,ウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 1x8ストリップはストリップホルダーに1方向からしかセットできないようにデザインされていますので,ストリップの向きを間違えることはありません


¥ 88,300 per case

Details
Product Number   3913
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ストリップウェル  
プレート外観   8 ウェル ストリップ  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
フタ付き   No  
Specifications Documents