Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル 1 x 8 ストリップウェルマイクロプレート 透明 平底 細胞培養表面処理 個別包装 フタ付き 滅菌済み
Product Number9102
- プレート1枚あたりに8ウェルストリップが12本、セットされています
- 格子状のストリップホルダーは分割したストリップを各ウェルごとにプレートにセットすることができます
- 1 x 8 ストリップは、ストリップホルダーに一方向からしかセットできないようにデザインされているため、ストリップの向きを間違えることはありません
- 平底のトータルボリュームは360 µLです
- 推奨ワーキングボリュームは75~200 µLです
- 細胞接着に適した処理をしています
- フタは蒸発防止リング付きでコンタミネーションリスクを低減します
- 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
- ウェル識別のために個々の英数字コードがついています
- 個別包装です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥61,910 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | 9102 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ストリップウェル |
| プレート外観 | 8 ウェル ストリップ |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.04026049
- Quality Certificate - Lot No.28825012
- Quality Certificate - Lot No.23525014
- Quality Certificate - Lot No.14125045
- Quality Certificate - Lot No.26024006
- Quality Certificate - Lot No.11424063
- Quality Certificate - Lot No.18823041
- Quality Certificate - Lot No.13123044
- Quality Certificate - Lot No.34122001
- Quality Certificate - Lot No.34022003
- Quality Certificate - Lot No.31322017
- Quality Certificate - Lot No.11722041
- Quality Certificate - Lot No.00422043
- Quality Certificate - Lot No.11621042
- Quality Certificate - Lot No.26720035
- Quality Certificate - Lot No.31719008
- Quality Certificate - Lot No.26819026
- Quality Certificate - Lot No.14919006
- Quality Certificate - Lot No.04519046
- Quality Certificate - Lot No.30818006
- Quality Certificate - Lot No.12918006
- Quality Certificate - Lot No.04318035
- Quality Certificate - Lot No.24117025
- Quality Certificate - Lot No.22617033
- Quality Certificate - Lot No.10917001