Corning® 96ウェル 1×8ストリップウェル透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし(ホルダー付)
Product Number 92592
- 様々なラボでのアッセイにご使用いただけます
- 平底型ストリップは切り離しが簡単で格子状のストリップホルダーにあらかじめセットされており、これを切り離すと各ウェルごとにプレートにセットすることができます
- 高結合表面は、イオン基か疎水領域を持つ中くらい (>10kD) または大きな生体分子と結合します
- 結合能力は、だいたい 400 から 500ng IgG/cm²です
- イムノアッセイに理想的です
- 推奨ワーキングボリュウムは、75~200µLです
- 1 x 8ストリップはストリップホルダーに1方向からしかセットできないようにデザインされておりますので、ストリップの向きを間違えることはありません
¥ 81,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 92592 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル ストリップウェル |
プレート外観 | 8 ウェル ストリップ |
ウェル容量 | 360 µL |
推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
表面処理 | 高結合 |
Specifications Documents