Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル 白 透明ボトム 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,個別包装,フタ付き,滅菌済
Product Number3610
- 白い壁のプレートで発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
- ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
- 不透明な壁はウェルとウェル間とのクロストークを防ぎます
- 光学的にクリアな平底ウェルは顕微鏡での直接観察ができます
- ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
- 平底のトータルボリュームは360 µLです
- 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
- 細胞接着に適した処理をしています
- 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
- γ線による滅菌済でノンパイロジェニックを保証しています
- ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
- 個別包装です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥97,440 per case
Added to Your Shopping Cart
In Stock
Details
| Product Number | 3610 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.18726041
- Quality Certificate - Lot No.17726014
- Quality Certificate - Lot No.17626001
- Quality Certificate - Lot No.17126004
- Quality Certificate - Lot No.15726013
- Quality Certificate - Lot No.15526004
- Quality Certificate - Lot No.15226010
- Quality Certificate - Lot No.14926043
- Quality Certificate - Lot No.12926001
- Quality Certificate - Lot No.12026032
- Quality Certificate - Lot No.10326003
- Quality Certificate - Lot No.09226037
- Quality Certificate - Lot No.09026022
- Quality Certificate - Lot No.08626007
- Quality Certificate - Lot No.06626015
- Quality Certificate - Lot No.06526017
- Quality Certificate - Lot No.05826050
- Quality Certificate - Lot No.04226029
- Quality Certificate - Lot No.04126002
- Quality Certificate - Lot No.02326037
- Quality Certificate - Lot No.01126014
- Quality Certificate - Lot No.00826051
- Quality Certificate - Lot No.33925003
- Quality Certificate - Lot No.33325012
- Quality Certificate - Lot No.30425039
- Quality Certificate - Lot No.30325031
- Quality Certificate - Lot No.29925021
- Quality Certificate - Lot No.29625045
- Quality Certificate - Lot No.29325003
- Quality Certificate - Lot No.26725012