text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル スペシャルオプティックス 黒 透明ボトム 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,滅菌済

Product Number3614

E-mail
  • 非常に薄く,光学的にクリアな平底は顕微鏡による直接観察を可能にし,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
  • 不透明な壁はウェルとウェル間とのクロストークを防ぎます
  • ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
  • 平底のトータルボリュームは360 µLです
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
  • γ線による滅菌済でノンパイロジェニックを保証しています
  • フタ無のためフタは別売です
  • バルク包装 25枚/包です

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥193,750 per case

Details
Product Number   3614
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スペシャルオプティクス  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   No  
Specifications Documents