text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 黒 透明ボトム 平底 NBS ポリスチレンマイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3651

E-mail
  • ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
  • 蛍光アッセイでウェルとウェル間のクロストークを減らすようなデザインをしています
  • ノンバインディングサーフェイスは(NBS™)コーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
  • 低濃度のタンパク質や核酸の結合を減らすのに理想的で,S/N比を増大させます
  • フタ無のためフタは別売です
  • ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
  • 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥213,630 per case

Details
Product Number   3651
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents