text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ハーフエリア 白 透明ボトム 平底 無処理 ポリスチレンマイクロプレート,25枚/包,フタ無し,非滅菌

Product Number3883

E-mail
• ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
• 蛍光アッセイでウェルとウェル間のクロストークを避けるデザインです
• ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
• フタ無しのため別売しています
• トータルボリュームは205µLです; 推奨するワーキングボリュームは25-125µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥173,560 per case

Details
Product Number   3883
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ハーフエリア  
プレート外観   ハーフエリア  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   205 µL  
推奨ワーキングボリューム   25-125 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents