Corning® 96ウェル ハーフエリア 白 透明ボトム 平底 NBS ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無し,非滅菌
Product Number3884
This is the suggest replacement for 3994.
- ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
- 蛍光アッセイでウェルとウェル間のクロストークを避けるデザインです
- ノンバインディングサーフェイスは(NBS)コーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
- 低濃度のタンパク質や核酸の結合を減らすのに理想的で,S/N比を増大させます
- フタ無しのため別売しています
- ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
- 推奨するワーキングボリュームは25-125µLです
- 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥224,440 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3884 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
| プレート外観 | ハーフエリア |
| プレート色 | 白クリアボトム |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 205 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
| 滅菌 | No |
| フタ付き | No |
Specifications Documents