Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル ハーフエリア 白 透明ボトム 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレンマイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済
Product Number3885
- このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です
- 平底のトータルボリュームは205µLです
- 白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
- ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
- 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
- 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
- ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
- フタ無しのため別売しています
- 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
- バルク包装 20枚/包
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥204,460 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3885 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
| プレート外観 | ハーフエリア |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 205 µL |
| 培養面積 | 0.16 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 50 - 100 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.10526025
- Quality Certificate - Lot No.26025021
- Quality Certificate - Lot No.06425021
- Quality Certificate - Lot No.07124022
- Quality Certificate - Lot No.14323023
- Quality Certificate - Lot No.13923009
- Quality Certificate - Lot No.00823018
- Quality Certificate - Lot No.27922002
- Quality Certificate - Lot No.26522042
- Quality Certificate - Lot No.35021029
- Quality Certificate - Lot No.23721009
- Quality Certificate - Lot No.16121017
- Quality Certificate - Lot No.26520003
- Quality Certificate - Lot No.14020003
- Quality Certificate - Lot No.02520005
- Quality Certificate - Lot No.19619035
- Quality Certificate - Lot No.11919034
- Quality Certificate - Lot No.02819044
- Quality Certificate - Lot No.13118037
- Quality Certificate - Lot No.36217031
- Quality Certificate - Lot No.22017011
- Quality Certificate - Lot No.06517016
- Quality Certificate - Lot No.25616003
- Quality Certificate - Lot No.15516023
- Quality Certificate - Lot No.01216024
- Quality Certificate - Lot No.09515011
- Quality Certificate - Lot No.03514026
- Quality Certificate - Lot No.02014003
- Quality Certificate - Lot No.25213017
- Quality Certificate - Lot No.12313006