text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ハーフエリア 黒 透明ボトム 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレンマイクロプレート,25枚/包,フタ付き,滅菌済

产品编号3887A

电子邮件
  • 白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
  • このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です
  • 平底のトータルボリュームは205µLです
  • ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
  • 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
  • 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
  • ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
  • 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
  • バルク包装 25枚/包

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


详情
产品编号   3887A
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ハーフエリア  
プレート外観   ハーフエリア  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   205 µL  
培養面積   0.16 cm²  
推奨培地ウェル容量   50 - 100 µL  
推奨ワーキングボリューム   25-125 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
产品规格文件