text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 白 透明ボトム 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済

Product Number3903

E-mail
• 白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
• ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
• 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
• ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
• 平底のトータルボリュームは360µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 細胞接着に適した処理をしています
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
• バルク包装 20枚/包です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥193,750 per case

Details
Product Number   3903
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents