Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル 黒 透明ボトム 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済
Product Number3904
• ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
• 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
• ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
• 平底のトータルボリュームは360µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• バルク包装 20枚/包です
• 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
• ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
• 平底のトータルボリュームは360µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• バルク包装 20枚/包です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥193,750 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3904 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒クリアボトム |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | Yes |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.35425011
- Quality Certificate - Lot No.34525046
- Quality Certificate - Lot No.32025020
- Quality Certificate - Lot No.28725048
- Quality Certificate - Lot No.28625056
- Quality Certificate - Lot No.28125045
- Quality Certificate - Lot No.27825016
- Quality Certificate - Lot No.27225048
- Quality Certificate - Lot No.25225055
- Quality Certificate - Lot No.22525057
- Quality Certificate - Lot No.20025008
- Quality Certificate - Lot No.19725003
- Quality Certificate - Lot No.19025022
- Quality Certificate - Lot No.18225061
- Quality Certificate - Lot No.18125013
- Quality Certificate - Lot No.17125040
- Quality Certificate - Lot No.15125013
- Quality Certificate - Lot No.11725001
- Quality Certificate - Lot No.10825003
- Quality Certificate - Lot No.10325007
- Quality Certificate - Lot No.05925030
- Quality Certificate - Lot No.05425013
- Quality Certificate - Lot No.05225053
- Quality Certificate - Lot No.02525004
- Quality Certificate - Lot No.00725053
- Quality Certificate - Lot No.34424048
- Quality Certificate - Lot No.34124037