text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 白 丸底 NBS ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3605

E-mail
  • 発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
  • ウェルとウェル間のクロストークを減らすデザインです
  • ノンバインディングサーフェイス(NBS™) はコーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
  • 低濃度のタンパク質や核酸の結合を減らすのに理想的で,S/N比を増大させます
  • トップあるいはボトム検出のリーダーのいずれの蛍光アッセイに理想的です
  • フタ無のためフタは別売です
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
  • 標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥113,610 per case

Details
Product Number   3605
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェルボトム   ラウンド  
ウェル容量   330 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents