text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ハーフエリア 黒 平底 無処理 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3694

E-mail
• 蛍光アッセイでウェルとウェル間のクロストークを減らすデザインです
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 低い蛍光バックグランドを持ち,光の散乱やクロストークを最小限にします
• トータルボリュームは190µLです; 推奨するワーキングボリュームは25-125µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• フタ無のためフタは別売です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥66,850 per case

Details
Product Number   3694
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ハーフエリア  
プレート外観   ハーフエリア  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   190 µL  
推奨ワーキングボリューム   25-125 µL  
滅菌   No  
フタ付き   No  
Specifications Documents