Corning® 96ウェル 黒 平底 無処理 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌
Product Number3915
• 低い蛍光バックグランドで光の散乱を最小限にします
• ウェルとウェル間のクロストークを減らすデザインです
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
• トータルボリュームは360µLです; 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• ウェルとウェル間のクロストークを減らすデザインです
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
• トータルボリュームは360µLです; 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥55,730 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3915 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| 材質 | ポリスチレン |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents