text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 96 ウェル 透明 平底 ポリスチレン マイクロプレート フタ付 滅菌

Product Number3300

E-mail
  • 総容量360µLの平底です。
  • 推奨ワーキングボリュームは75~200µLです。
  • 細胞接着に最適な処理を施したCorning CellBIND です。
  • 低蒸発構造のフタ付きです
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております
  • 識別用に個別の英数字コードが振ってあります。

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥36,500 per case

    You might also be interested in
    フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
    Falcon® プレート
    Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
    Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート
    Details
    Product Number   3300
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   スタンダード  
    プレート色   クリア  
    ウェルボトム   フラット  
    ボトムの色   クリア  
    ウェル容量   360 µL  
    培養面積   0.32 cm² (approx.)  
    推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
    推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
    表面処理   Corning CellBIND表面  
    滅菌   あり  
    フタ付き   Yes  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents