text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル EIA/RIA イージーウォッシュ™ 透明 平底 ポリスチレン 未処理 マイクロプレート 25枚/包 フタなし 未滅菌

Product Number3368

E-mail
• 未処理(または中結合) ポリスチレン表面は,もともと疎水性で,受動的な相互作用で,自然と結合します
• 表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適です
• 未処理マイクロプレートは,約100-200ng IgG/cm²と結合する能力があります
• イージーウォッシュ™ デザインは,イムノアッセイにおける洗浄を改善します
• ロットごとにEIA/RIA 用プレートの検査を実施しています保証書を希望の方は弊社までご連絡ください
• 推奨ワーキングボリュームは,75-200µLです
• 通常のマイクロプレートフットプリントと寸法と同じです
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥46,770 per case

You might also be interested in
Vacuum Filtration Systems
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Falcon® 96-well Polystyrene Microplates
Details
Product Number   3368
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   イージーウォッシュ  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents