text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル EIA/RIA イージーウォッシュ™ 透明 平底 ポリスチレン 高結合マイクロプレート 25枚/包 フタなし 未滅菌

Product Number3369

E-mail
• ロットごとにEIA/RIA 用プレートの検査を実施しています保証書を希望の方は弊社までご連絡ください
• 高結合表面は,イオン基か疎水領域を持つ中くらい(>10kD) または大きな生体分子と結合します
• 結合能力は,だいたい400 から 500ng IgG/cm²です
• イムノアッセイに最適です
• 推奨ワーキングボリュームは,75-200µLです
• 通常のマイクロプレートフットプリントと寸法と同じです
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥50,680 per case

You might also be interested in
Vacuum Filtration Systems
Falcon® プレート
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
Falcon® 96-well Polystyrene Microplates
Details
Product Number   3369
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   イージーウォッシュ  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   高結合  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents