Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌
产品编号3596
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 独立包装
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3596 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25126004
- 质量证书 – 批号 24626011
- 质量证书 – 批号 22526602
- 质量证书 – 批号 22526601
- 质量证书 – 批号 22126601
- 质量证书 – 批号 20626601
- 质量证书 – 批号 20426017
- 质量证书 – 批号 19226017
- 质量证书 – 批号 19026029
- 质量证书 – 批号 16726601
- 质量证书 – 批号 16526001
- 质量证书 – 批号 16326046
- 质量证书 – 批号 16226008
- 质量证书 – 批号 16126003
- 质量证书 – 批号 15926078
- 质量证书 – 批号 15826002
- 质量证书 – 批号 15626047
- 质量证书 – 批号 15626014
- 质量证书 – 批号 14226016
- 质量证书 – 批号 14026041
- 质量证书 – 批号 13926020
- 质量证书 – 批号 12226006
- 质量证书 – 批号 11526005
- 质量证书 – 批号 11326058
- 质量证书 – 批号 11226022
- 质量证书 – 批号 10326601
- 质量证书 – 批号 08926054
- 质量证书 – 批号 08826011
- 质量证书 – 批号 08526056
- 质量证书 – 批号 08526032