text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 透明 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレンマイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済

Product Number3628

E-mail
  • 平底のトータルボリュームは360 µLです
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
  • 細胞接着に最適な処理をしています
  • 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
  • γ線による滅菌済でノンパイロジェニックを保証しています
  • ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
  • バルク包装 20枚/包です

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥56,760 per case

You might also be interested in
Vacuum Filtration Systems
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Falcon® 96-well Polystyrene Microplates
Details
Product Number   3628
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   Yes  
フタ付き   Yes  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents