text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ハーフエリア 透明 平底 高結合 ポリスチレンマイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

产品编号3690

电子邮件
  • Corning 高結合表面は,中程度 (>10kD)とイオン基やあるいは疎水性領域の大きな生体分子を結びつけます
  • 結合能はおよそ400-500ng IgG/cm²です
  • イムノアッセイに使用できます
  • フタ無のためフタは別売です
  • トータルボリュームは205µLです; 推奨するワーキングボリュームは25-125µLです
  • 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


You might also be interested in
真空过滤系统
Falcon® 培养板
Costar® 多孔细胞培养板
Falcon® 96孔聚苯乙烯微孔板
详情
产品编号   3690
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   ハーフエリア  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   205 µL  
推奨ワーキングボリューム   25-125 µL  
表面処理   高結合  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Application   Diagnostics  
产品规格文件