Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル ハーフエリア 透明 平底 細胞培養表面処理 マイクロプレート,個別包装,フタ付き,滅菌済
Product Number3696
- このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です
- 平底のトータルボリュームは205µLです
- 推奨するワーキングボリュームは25-100µLです
- 細胞培養表面処理は細胞接着に最適です
- 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
- 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
- ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
- 個別包装です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥37,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3696 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | ハーフエリア |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 205 µL |
| 培養面積 | 0.16 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 50 - 100 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents