text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ハーフエリア 透明 平底 細胞培養表面処理 マイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済

Product Number3697

E-mail
  • このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です
  • 平底のトータルボリュームは205µLです
  • 推奨するワーキングボリュームは25-100µLです
  • 細胞培養表面処理は細胞接着に最適です
  • 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
  • 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
  • ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
  • バルク包装 20枚/包です

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥71,280 per case

You might also be interested in
Vacuum Filtration Systems
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Falcon® 96-well Polystyrene Microplates
Details
Product Number   3697
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   ハーフエリア  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   205 µL  
培養面積   0.16 cm²  
推奨培地ウェル容量   50 - 100 µL  
推奨ワーキングボリューム   25-125 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents