text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 透明 丸底 無処理 ポリスチレンマイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済

Product Number3788

E-mail
  • 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
  • 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
  • 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
  • トータルボリュームは360 µLです;推奨するワーキングボリュームは75- 200µLです
  • 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥51,810 per case

You might also be interested in
Vacuum Filtration Systems
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Falcon® 96-well Polystyrene Microplates
Details
Product Number   3788
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   ラウンド  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   330 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   Yes  
フタ付き   Yes  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents