text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 透明 丸底 無処理 ポリスチレンマイクロプレート,25枚/包,フタ無,滅菌済

产品编号3795

电子邮件
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
• フタは別売しています
• トータルボリュームは330µLです; 推奨するワーキングボリュームは75- 200 µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


You might also be interested in
真空过滤系统
Falcon® 培养板
Costar® 多孔细胞培养板
Falcon® 96孔聚苯乙烯微孔板
详情
产品编号   3795
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   ラウンド  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   330 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   あり  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
产品规格文件