text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 透明 V底 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,個別包装,フタ付き,滅菌済

Product Number3894

E-mail
• V底ウェルのトータルボリュームは320µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 細胞接着に最適な処理をしています
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• Individual alphanumeric codes for well identification
• 個別包装です
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥39,800 per case

You might also be interested in
Vacuum Filtration Systems
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Falcon® 96-well Polystyrene Microplates
Details
Product Number   3894
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   V  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   320 µL  
培養面積   0.38 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   Yes  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents