text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 透明 V底 プラズマ処理済み ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタなし,非滅菌

Product Number3898

E-mail
• トータルボリュームは330µLです;推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 赤血球凝集と類似した分析のために親水性を改善した処理をしています
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• フタ無しのために別売しています
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥38,940 per case

You might also be interested in
真空过滤系统
Falcon® 培养板
Costar® 多孔细胞培养板
Falcon® 96孔聚苯乙烯微孔板
Details
Product Number   3898
Qty./Pk   25 / Pk  
Qty./Cs   100 / Cs  
Brand   Corning®  
Plate Format   96-well  
Plate Feature   Standard  
Plate Color   Clear  
Well Bottom   V  
Well Bottom Color   Clear  
Well Volume   380 µL  
Recommended Working Volume   75-200 µL  
Surface Treatment   Treated  
Sterile   No  
Lids Included   No  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents