Corning® 96ウェル 透明 平底 高結合 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌
Product Number9018
• 高結合表面は,中程度 (>10kD)とイオン基やあるいは疎水性領域の大きな生体分子を結びつけます
• 結合能はおよそ400-500ng IgG/cm²です
• イムノアッセイに使用できます
• フタ無しのため別売です
• トータルボリュームは360µLです; 推奨するワーキングボリュームは75- 200µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• 結合能はおよそ400-500ng IgG/cm²です
• イムノアッセイに使用できます
• フタ無しのため別売です
• トータルボリュームは360µLです; 推奨するワーキングボリュームは75- 200µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥46,970 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9018 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 高結合 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| 材質 | ポリスチレン |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents