カタログ番号 3798と3898 は、血液凝集などのアッセイのため、親水性を高める処理をしています。
カタログ番号 3585 と 3595 のフタは、特殊な蒸発しにくい構造になっています。.
カタログ番号 3841 は無菌的に製造されています。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | Corning® CellBIND® 96 ウェル 透明 平底 ポリスチレン マイクロプレート フタ付 滅菌 | 5 / パック | 50 / ケース | Corning® | ¥36,500 | per case | |
| 3585 | Corning® 96ウェル 透明 平底 細胞培養表面処理、5/バッグ、フタ付き、滅菌済み | 5 / パック | 50 / ケース | Corning® | ¥30,000 | per case | |
| 3598 | Corning® 96ウェル 透明 平底 細胞培養表面処理 マイクロプレート,5枚/包,フタ付き,滅菌済 | 5 / パック | 100 / ケース | Corning® | ¥56,760 | per case |