カタログ番号 3798と3898 は、血液凝集などのアッセイのため、親水性を高める処理をしています。
カタログ番号 3585 と 3595 のフタは、特殊な蒸発しにくい構造になっています。.
カタログ番号 3841 は無菌的に製造されています。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368 | Corning® 96 ウェル EIA/RIA イージーウォッシュ™ 透明 平底 ポリスチレン 未処理 マイクロプレート 25枚/包 フタなし 未滅菌 | 25 / パック | 100 / ケース | Corning® | ¥46,770 | per case | |
| 3369 | Corning® 96 ウェル EIA/RIA イージーウォッシュ™ 透明 平底 ポリスチレン 高結合マイクロプレート 25枚/包 フタなし 未滅菌 | 25 / パック | 100 / ケース | Corning® | ¥50,680 | per case |