text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル ポリスチレン製マイクロプレート(透明)

E-mail

  • 細胞培養用プレートは滅菌済みで、ノンパイロジェニックを保証しています。
  • フタ付きのプレートもあります。


  • カタログ番号 3798と3898 は、血液凝集などのアッセイのため、親水性を高める処理をしています。

    カタログ番号 3585 と 3595 のフタは、特殊な蒸発しにくい構造になっています。.

    カタログ番号 3841 は無菌的に製造されています。

    Choose your specification

    フォーマット
    表面処理
    ウェルボトム
    Add to cart View Product

    Products

    Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
    3367 Corning® 96 ウェル 透明 丸底 ポリスチレン 未処理 マイクロプレート 個別包装 フタなし 滅菌   1 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥22,870 per case
    3896 Corning® 96ウェル 透明 V底 無処理 ポリスチレン マイクロプレート,個別包装,フタ無し,滅菌済   1 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥22,050 per case