FiltrEX™ 96 ウェル フィルタープレート 0.2µm PVDF メンブレン付, 非滅菌
Product Number3504

• 自動化が可能なANSI/SBS1-2004からANSI/SBS 4-200標準寸法に適合
• 頑丈な壁は,自動化で使用するプレートとして最適です
• 幅広なスカートは,バーコードを容易に添付できます
• フィルターディスクがプレートのウェルに個別に組み込まれており,各ウェルの一体性が保証されています。
• ノズルデザインによりサンプルのクロスコンタミネーションと毛細管現象による濾液のウィッキングが防止されます
• ワーキングボリュウムは350µL
• 非滅菌
• 頑丈な壁は,自動化で使用するプレートとして最適です
• 幅広なスカートは,バーコードを容易に添付できます
• フィルターディスクがプレートのウェルに個別に組み込まれており,各ウェルの一体性が保証されています。
• ノズルデザインによりサンプルのクロスコンタミネーションと毛細管現象による濾液のウィッキングが防止されます
• ワーキングボリュウムは350µL
• 非滅菌

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥134,820 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3504 |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル |
プレート色 | 白 |
ウェル容量 | 350 µL |
滅菌 | No |
メンブレン孔サイズ | 0.2 µm |
フィルター素材 | 親水性 PVDF |
フタ付き | No |
Specifications Documents