FiltrEX™ 96 ウェル フィルタープレート 0.2µm PVDF メンブレン付, 滅菌
Product Number3505
• 自動化が可能なANSI/SBS1-2004からANSI/SBS 4-200標準寸法に適合
• 頑丈な壁は,自動化で使用するプレートとして最適です
• 幅広なスカートは,バーコードを容易に添付できます
• フィルターディスクがプレートのウェルに個別に組み込まれており、各ウェルの一体性が保証されています。
• ノズルデザインによりサンプルのクロスコンタミネーションと毛細管現象による濾液のウィッキングが防止されます
• ワーキングボリュームは350µL
• 滅菌済み
• 頑丈な壁は,自動化で使用するプレートとして最適です
• 幅広なスカートは,バーコードを容易に添付できます
• フィルターディスクがプレートのウェルに個別に組み込まれており、各ウェルの一体性が保証されています。
• ノズルデザインによりサンプルのクロスコンタミネーションと毛細管現象による濾液のウィッキングが防止されます
• ワーキングボリュームは350µL
• 滅菌済み
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥141,650 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3505 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | 白 |
| ウェル容量 | 350 µL |
| 滅菌 | あり |
| メンブレン孔サイズ | 0.2 µm |
| フィルター素材 | 親水性 PVDF |
| フタ付き | No |
Specifications Documents