text.skipToContent text.skipToNavigation

FiltrEX™ 96 ウェル フィルタープレート 0.66mm ガラスファイバーフィルター付, 非滅菌

Product Number3511

E-mail
• 自動化が可能なANSI/SBS1-2004からANSI/SBS 4-200標準寸法に適合
• 頑丈な壁は,自動化で使用するプレートとして最適です
• 幅広なスカートは,バーコードを容易に添付できます
• フィルターディスクがプレートのウェルに個別に組み込まれており,各ウェルの一体性が保証されています。
• ノズルデザインによりサンプルのクロスコンタミネーションと毛細管現象による濾液のウィッキングが防止されます
• ワーキングボリュウムは350µL
• 非滅菌
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥114,660 per case

Details
Product Number   3511
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   白  
ウェル容量   350 µL  
滅菌   なし  
フィルター素材   グラスファイバー  
フタ付き   No  
Specifications Documents