Corning® ハーフエリア 96ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付
产品编号4680
高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。フィルムボトムは平滑で光学的に透明な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの改善を実現できます。細胞培養に適しています。
- 127 µmのフィルムボトムの厚さは、イメージング顕微鏡に非常に適しています
- イメージング装置に対し平面性を保証する、ウェルボトムの優れた平滑性
- 低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現
- ハーフエリア96ウェルマイクロプレートは試薬使用量を減らします
- 材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 4680 |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 16 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
| プレート外観 | ハーフエリア |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 205 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05826049
- 质量证书 – 批号 05626011
- 质量证书 – 批号 28625049
- 质量证书 – 批号 23825048
- 质量证书 – 批号 12525003
- 质量证书 – 批号 05925032
- 质量证书 – 批号 31824037
- 质量证书 – 批号 20624030
- 质量证书 – 批号 16924003
- 质量证书 – 批号 13124024
- 质量证书 – 批号 35323023
- 质量证书 – 批号 24823038
- 质量证书 – 批号 16323003
- 质量证书 – 批号 12523002
- 质量证书 – 批号 11423001
- 质量证书 – 批号 03423002
- 质量证书 – 批号 35022024
- 质量证书 – 批号 33422023
- 质量证书 – 批号 31822007
- 质量证书 – 批号 30622051
- 质量证书 – 批号 28722012
- 质量证书 – 批号 26322015
- 质量证书 – 批号 25922021
- 质量证书 – 批号 24322044
- 质量证书 – 批号 12622071
- 质量证书 – 批号 09122029
- 质量证书 – 批号 08822050
- 质量证书 – 批号 02822013
- 质量证书 – 批号 13421023
- 质量证书 – 批号 09221050