Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® CellBIND® 6 ウェル 透明 マルチウェルプレート平底 フタ付 滅菌
Product Number3335
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥34,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 3335 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 6 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 16.8 mL |
| 培養面積 | 9.5 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 1.9 - 2.9 mL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents