text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 48 ウェル 透明 マルチウェルプレート平底 フタ付 滅菌

Product Number3338

E-mail
  • 培養面積は,0.95cm²/ウェル
  • 平底
  • コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
  • 個別の英数字コードにより判別が容易です。/li>
  • 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
  • Corning CellBIND表面は、細胞接着に最適な処理です。
  • 滅菌済みです
  • ノンパイロジェニックです。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥43,100 per case

    You might also be interested in
    Corning® Treated Culture Dishes
    Falcon® Cell Culture Dishes
    Corning® 96-well Clear Polystyrene Microplates
    Falcon® Plates
    Details
    Product Number   3338
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   48 ウェル  
    プレート外観   スタンダード  
    プレート色   クリア  
    ウェルボトム   フラット  
    ウェル容量   1.6 mL  
    培養面積   0.95 cm² (approx.)  
    推奨培地ウェル容量   0.19 - 0.285 mL  
    滅菌   あり  
    フタ付き   Yes  
    Specifications Documents