Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 6 ウェル 透明 細胞培養処理 マルチウェルプレート, 個別包装 滅菌
Product Number3516
• 平底
• コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
• 個別の英数字コードにより判別が容易です。
• 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 滅菌済みです。
• ノンパイロジェニックです。
• コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
• 個別の英数字コードにより判別が容易です。
• 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 滅菌済みです。
• ノンパイロジェニックです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥27,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3516 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 6 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェル容量 | 16.8 mL |
| 培養面積 | 9.5 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 1.9 - 2.9 mL |
| 滅菌 | Yes |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.04926004
- Quality Certificate - Lot No.02826010
- Quality Certificate - Lot No.02126034
- Quality Certificate - Lot No.02026024
- Quality Certificate - Lot No.01926013
- Quality Certificate - Lot No.01926002
- Quality Certificate - Lot No.01826006
- Quality Certificate - Lot No.01726601
- Quality Certificate - Lot No.01726003
- Quality Certificate - Lot No.01626020
- Quality Certificate - Lot No.01626014
- Quality Certificate - Lot No.01526046
- Quality Certificate - Lot No.01326601
- Quality Certificate - Lot No.01226005
- Quality Certificate - Lot No.00926016
- Quality Certificate - Lot No.00826057
- Quality Certificate - Lot No.00726036
- Quality Certificate - Lot No.00726007
- Quality Certificate - Lot No.00626022
- Quality Certificate - Lot No.00526035
- Quality Certificate - Lot No.00426009
- Quality Certificate - Lot No.00426003
- Quality Certificate - Lot No.00326011
- Quality Certificate - Lot No.00226075
- Quality Certificate - Lot No.00226002
- Quality Certificate - Lot No.35625020
- Quality Certificate - Lot No.35025022
- Quality Certificate - Lot No.34925022
- Quality Certificate - Lot No.33925601
- Quality Certificate - Lot No.33625037