Costar® 24 ウェル 透明 細胞培養処理 マルチウェルプレート, 個別包装 滅菌
Product Number3524
• 平底
• コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
• 個別の英数字コードにより判別が容易です。
• 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 滅菌済みです。
• ノンパイロジェニックです。
• コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
• 個別の英数字コードにより判別が容易です。
• 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 滅菌済みです。
• ノンパイロジェニックです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥73,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3524 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 24 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェル容量 | 3.4 mL |
| 培養面積 | 1.9 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 0.38 - 0.57 mL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents