Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 24 ウェル 透明 細胞培養処理 マルチウェルプレート, 個別包装 滅菌
Product Number3526
• 平底
• コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
• 個別の英数字コードにより判別が容易です。
• 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 滅菌済みです。
• ノンパイロジェニックです。
• コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
• 個別の英数字コードにより判別が容易です。
• 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 滅菌済みです。
• ノンパイロジェニックです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥36,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3526 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 24 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェル容量 | 3.4 mL |
| 培養面積 | 1.9 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 0.38 - 0.57 mL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.23326601
- Quality Certificate - Lot No.21526071
- Quality Certificate - Lot No.21426008
- Quality Certificate - Lot No.21226009
- Quality Certificate - Lot No.21126005
- Quality Certificate - Lot No.21026055
- Quality Certificate - Lot No.20926054
- Quality Certificate - Lot No.18826002
- Quality Certificate - Lot No.18326067
- Quality Certificate - Lot No.18226018
- Quality Certificate - Lot No.15626020
- Quality Certificate - Lot No.15526014
- Quality Certificate - Lot No.14526601
- Quality Certificate - Lot No.13126040
- Quality Certificate - Lot No.13026002
- Quality Certificate - Lot No.10326055
- Quality Certificate - Lot No.09426008
- Quality Certificate - Lot No.09326036
- Quality Certificate - Lot No.09226056
- Quality Certificate - Lot No.09126047
- Quality Certificate - Lot No.04426069
- Quality Certificate - Lot No.04426027
- Quality Certificate - Lot No.04426007
- Quality Certificate - Lot No.04326004
- Quality Certificate - Lot No.04226046
- Quality Certificate - Lot No.04026003
- Quality Certificate - Lot No.03626044
- Quality Certificate - Lot No.03626001
- Quality Certificate - Lot No.02726015
- Quality Certificate - Lot No.02626002