text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 6 ウェル クリア 無処理 マルチプルウェルプレート バルク包装 滅菌済

Product Number3736

E-mail
• 平底
• 低蒸発フタ付きで、コンタミネーションを低減します。
• ウェルを認識するための個別の英数字コードがついています
• スタッキングが容易なフットプリントの形状をしています
• 滅菌済みです。
• ノンパイロジェニックです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥54,100 per case

You might also be interested in
Corning® Treated Culture Dishes
Falcon® Cell Culture Dishes
Corning® 96-well Clear Polystyrene Microplates
Falcon® Plates
Details
Product Number   3736
パック入数   5 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   6 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェル容量   16.8 mL  
培養面積   9.5 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   1.9 - 2.9 mL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents