- ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 平底です。
- 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています(記載のあるものを除く)。
- Corning® CellBIND® surfaceは、新たな表面処理を施した細胞培養表面です。親水性が向上しており細胞接着がより均一でムラができません。
- 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。
- 滅菌済みです。
- ノンパイロジェニックです。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | Costar® 超低接着表面プレート24ウェル平底フタ付、個別包装、滅菌済み | 1 / パック | 24 / ケース | Corning® | ¥44,900 | per case |