text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート

E-mail

  • ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 平底です。
  • 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています(記載のあるものを除く)。
  • Corning® CellBIND® surfaceは、新たな表面処理を施した細胞培養表面です。親水性が向上しており細胞接着がより均一でムラができません。
  • 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。
  • Corning オステオアッセイ表面は、in vivoでの骨を模した特有の三次元構造となっており、in vitroでの骨細胞アッセイにご使用いただけます。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックです。

仕様を選択してください。

表面処理
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3335 Corning® CellBIND® 6 ウェル 透明 マルチウェルプレート平底 フタ付 滅菌   5 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥34,200 per case