Falcon®96ウェル透明平底未処理セルカルチャープレート、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース
Product Number351172
Falcon®96ウェル透明 アッセイプレートは、未処理ポリスチレンで構成されます。平底、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース
クリスタルグレードのバージンポリスチレン ノンパイロジェニック ノントリートメントポリスチレン 個別包装の簡便に開けられるピールオープンメディカルスタイルパッキング Falcon 96、384、 と 1536 ウェルマイクロプレートは自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥28,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 351172 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 0.37 mL |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| 推奨ワーキングボリューム | 40-275 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| ストレージ | Ambient storage conditions |
Specifications Documents