text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon®96ウェル透明丸底未処理マイクロプレート、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース

Product Number351177

E-mail

Falcon®96ウェル透明 丸底 アッセイプレートは、透明未処理ポリスチレンで構成されます。丸底、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース

  • クリスタルグレードのバージンポリスチレン
  • ノンパイロジェニック
  • ノントリートメントポリスチレン
  • 個別包装の簡便に開けられるピールオープンメディカルスタイルパッキング
  • Falcon 96、384、 と 1536 ウェルマイクロプレートは自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥28,100 per case

You might also be interested in
Falcon® プレート
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
細胞培養表面処理ディッシュ
Falcon® セルカルチャーディッシュ
Details
Product Number   351177
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Falcon®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   ラウンド  
ウェル容量   0.32 mL  
培養面積   0.36 cm²  
推奨ワーキングボリューム   50-250 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
ストレージ   Ambient storage conditions  
Specifications Documents