Falcon® セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート(353077の5枚包装) U底 フタ付き
Product Number353227
Falcon® 96ウェル 透明マイクロプレートは、透明の細胞接着処理済みポリスチレンで製です。平底、フタ付き、滅菌済み、5/パック、50/ケース
- クリスタルグレードのバージンポリスチレン
- ノンパイロジェニック
- 細胞培養(TC)表面処理
- 使用に便利なピールオープンメディカルスタイルの個別包装
- 個別トレイおよびレディスタック(RS)トレイはPET製であり、リサイクルできます。Falcon 96、384および1536ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのANSI/SBSフットプリント寸法に適合します
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥29,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353227 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ウェル容量 | 0.32 mL |
| 培養面積 | 0.36 cm² |
| 推奨ワーキングボリューム | 50-250 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| ストレージ | Ambient storage conditions |
Specifications Documents