Falcon® セルカルチャー 96ウェル オパック (白色不透明) プレート 平底 フタ付き
Product Number353296
- クリスタルグレードのバージンポリスチレン
- ノンパイロジェニック
- 細胞培養(TC)表面処理
- 便利なピールオープンメディカルスタイルの個別包装
- 個別トレイはPET製で、リサイクルできます
- Falcon 96、384および1536ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのANSI/SBSフットプリント寸法に適合します
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥41,310 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353296 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | 白ソリッド |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 0.37 mL |
| 培養面積 | 0.25 cm² |
| 推奨ワーキングボリューム | 50-200 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| ストレージ | Ambient storage conditions |
Specifications Documents