Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® 96ウェルプレート 平底 白色/透明 細胞培養 フタ付
Product Number353377
【在庫がなくなり次第終了です。 代替品は353389です。】
Falcon® 96ウェル平底 白色/透明マイクロプレートは、白色/透明ボトム 細胞接着処理済みポリスチレンで製です。平底、フタ付き、個別包装、滅菌済み、32/ケース
- クリスタルグレードのバージンポリスチレン
- ノンパイロジェニック
- 細胞培養表面処理(TC)
- 便利なピールオープンメディカルスタイルの個別包装
- 個別トレイおよびレディスタック(RS)トレイはPET製で、リサイクルできます。Falcon 96、384および1536ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのANSI/SBSフットプリント寸法に適合します
¥56,960 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353377 |
| パック入数 | 8 / パック |
| ケース入数 | 32 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 0.37 mL |
| 培養面積 | 0.34 cm² |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-340 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| ストレージ | -20 to +60°C |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.E260533R
- Quality Certificate - Lot No.E260233T
- Quality Certificate - Lot No.E25103LC
- Quality Certificate - Lot No.E2503383
- Quality Certificate - Lot No.E24083JG
- Quality Certificate - Lot No.E2312399
- Quality Certificate - Lot No.E23033MH
- Quality Certificate - Lot No.E230336C
- Quality Certificate - Lot No.E22043A8
- Quality Certificate - Lot No.E20103EA
- Quality Certificate - Lot No.E19113S9
- Quality Certificate - Lot No.E19063FW
- Quality Certificate - Lot No.E18053H6
- Quality Certificate - Lot No.E1801344
- Quality Certificate - Lot No.E16103BA
- Quality Certificate - Lot No.E16093G6
- Quality Certificate - Lot No.E160939R
- Quality Certificate - Lot No.E16023EH
- Quality Certificate - Lot No.E15073TC
- Quality Certificate - Lot No.E15073D3
- Quality Certificate - Lot No.E150136W